Publiko produktet
ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Antibacterial folding shower seat ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Özellikler
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816987009
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuAccess
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)237
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)401
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-25 45 11 23 19
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS