Publiko produktet
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
    Roca

    Tempo Wall-mounted tumbler

    Wall-mounted glass tumbler. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products
    Özellikler
    • Compatible with:
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817021XX0
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuTempo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)112
    • Genişlik (mm)105
    • Derinlik (mm)90
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties