Publiko produktet
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Container. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Özellikler
    • Compatible with:
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817028XX0
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuTempo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-19
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties