Publiko produktet
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Özellikler
    • Compatible with:
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817038XX0
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuTempo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)413
    • Genişlik (mm)96
    • Derinlik (mm)96
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties