Publiko produktet
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. To be combined with a floorstanding metal structure. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817087XXX
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuMeridian
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)259
    • Genişlik (mm)514
    • Derinlik (mm)424
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework