Publiko produktet
Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.817305002
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuSuperinox
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)385
  • Genişlik (mm)92
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings