Publiko produktet
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.8174020xx
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuPublic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)320
    • Genişlik (mm)111
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers