Publiko produktet
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Waste bin 80 liters. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8174120xx
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuPublic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)825
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07
  • Uniclass 2015 açıklamasıBins and buckets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-21 17 11
  • OmniClass başlığıInterior Waste Bins