Publiko produktet
RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)

Robe hook (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.817661001
  • Ürün ailesiRecord
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)57
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)44
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings