Publiko produktet
RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)

Towel rail (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.817663001
  • Ürün ailesiRecord
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)339
  • Derinlik (mm)69
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings