Publiko produktet
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
    Roca

    ONA Tray

    Tray 350 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Özellikler
    • Compatible with: 327685..0 Wall-hung vitreous china basin 327686..0 Wall-hung vitreous china basin 327687..0 Wall-hung vitreous china basin 327688..0 Wall-hung vitreous china basin 327689..0 Wall-hung vitreous china basin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817670xx0
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuOna
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)29
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)158
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings