Publiko produktet
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817734xx0
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)89
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)383
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties