Publiko produktet
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817736xx0
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)172
    • Genişlik (mm)62
    • Derinlik (mm)82
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties