Publiko produktet
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.817895XX0
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuVictoria Square
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)127
    • Genişlik (mm)72
    • Derinlik (mm)72
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers