Publiko produktet
PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (700 ml)
Özellikler
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.818011000
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuPublic
  • Yayınlanma tarihi2021-02-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)218
  • Genişlik (mm)108
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 29 13
  • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings