Publiko produktet
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 / 5 yıldız4.7(10 incelemeler)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Özellikler
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.851028xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuHenares
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)847
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
  • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings