Publiko produktet
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Base unit for over countertop basin on the left
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.851357xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuBeyond
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)525
  • Genişlik (mm)505
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets