Publiko produktet
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.851369xxx
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuCarmen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)875
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures