Publiko produktet
BEYOND Base unit for two over countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two over countertop basins

Base unit for two over countertop basins.
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Özellikler
  • Compatible With:
    3270B9..0 Over countertop FINECERAMIC® basin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.851406xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuBeyond
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)525
  • Genişlik (mm)505
  • Derinlik (mm)1600
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets