Publiko produktet
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Özellikler
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.851410xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuBeyond
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)525
  • Genişlik (mm)505
  • Derinlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets