Publiko produktet
ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 1000 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    Özellikler
    • Included: 851583... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812384... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.851591xxx
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuRomea
    • Yayınlanma tarihi2021-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)865
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)460
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures