Publiko produktet
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit and basin)

    Unik (base unit and basin). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Özellikler
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.851650xxx
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuVictoria
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)515
    • Genişlik (mm)453
    • Derinlik (mm)605
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings