Publiko produktet
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.851687xxx
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuOna
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings