Publiko produktet
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)

    Unik (base unit with 2 drawers and basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Özellikler
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.851813xxx
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuAleyda
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)565
    • Genişlik (mm)460
    • Derinlik (mm)605
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings