Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/2d486b07-dd30-4aa2-90e9-0d8bd18e19be
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Compound Units
VICTORIA-N 1200 Unik (base unit and double bowl basin)
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
VICTORIA-N 1200 Unik (base unit and double bowl basin)
Unik (base unit and double bowl basin)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
855830xxx
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Victoria-N
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-08
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
565
Genişlik (mm)
460
Derinlik (mm)
1200
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855830...
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={203EEA96-6661-4F5F-99E0-05A1C038D8A9}
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855830.../
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Chipboard
İkincil malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Compound Units
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir