Publiko produktet
VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.855840xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuVictoria-N
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-01-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)565
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)1200
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings