Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/da18ad1f-abb5-4627-b4cd-2dd9bb69fa21
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Compound Units
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
855849xxx
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Victoria-N
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-08
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
740
Genişlik (mm)
460
Derinlik (mm)
600
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855849...
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={D283C5AC-40A5-4748-B610-E5E8A393F430}
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855849.../
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Chipboard
İkincil malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Compound Units
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Cabinets
UNSPSC kodu
30161801
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kodu
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Bathroom Unit Modules
OmniClass numarası
23-19 31 17 11
OmniClass başlığı
Bathroom Units
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir