Publiko produktet
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.855930xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuPrisma
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)424
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings