Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/edccf762-19c9-420d-b707-9c268666ddfd
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Compound Units
PRISMA 900 LH Base unit w/ 2 drawers and basin
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
PRISMA 900 LH Base unit w/ 2 drawers and basin
Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
855953xxx
Ürün ailesi
Furniture
Ürün grubu
Prisma
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-10-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
694
Genişlik (mm)
460
Derinlik (mm)
900
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855953...
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855953.../
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Compound Units
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
İndir