Publiko produktet
THE GAP ORIGINAL 450 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 450 Base unit

Base unit 450

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.856968xxx
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuThe Gap Original
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)414
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemePVC
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets