Publiko produktet
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Mirror cabinet with integrated lighting. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.857378472
  • Ürün ailesiEidos
  • Ürün grubuMirror
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)146
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-21 37 13 15
  • OmniClass başlığıMirrors
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings