Publiko produktet
EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.857380472
  • Ürün ailesiEidos
  • Ürün grubuMirror
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)146
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-21 37 13 15
  • OmniClass başlığıMirrors
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings