Publiko produktet
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.857635XXX
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuDelta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1750
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-21 19 00
    • OmniClass başlığıCasework
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings