Publiko produktet
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.858028XXX
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuVerso
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)275
    • Genişlik (mm)585
    • Derinlik (mm)454
    İlgili
    • Ana malzemeChipboard
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets