Publiko produktet
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Özellikler
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.858101XXX
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuMeridian
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)565
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets