Publiko produktet
Meridian Base unit with two drawers for double basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for double basin

Base unit with two drawers for double basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Özellikler
  • Compatible with: A327747000 Double wall-hung Fineceramic® basin
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.858104XXX
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuMeridian
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)565
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets