Publiko produktet
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 / 5 yıldız4.6(31 incelemeler)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Özellikler
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.870E10740
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuPraga
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)790
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures