Publiko produktet
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
Stainless steel single bowl kitchen sink. A collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.871701B00
  • Ürün ailesiKitchen sinks
  • Ürün grubuBerlin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)490
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures