Publiko produktet
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Özellikler
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.890072020
  • Ürün ailesiIn-wall tanks
  • Ürün grubuIn-Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)820
  • Genişlik (mm)525
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 19 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closet Tanks