Publiko produktet
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Özellikler
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.890103009
  • Ürün ailesiFlush plates
  • Ürün grubuIn-Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)162
  • Genişlik (mm)252
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıAktüatör
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-27 33 00
  • OmniClass başlığıValve Actuators
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures