Publiko produktet
NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Özellikler
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.M145120xxM
    • Ürün ailesiShower screens
    • Ürün grubuNaray
    • Yayınlanma tarihi2021-04-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1950
    • Genişlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
    • OmniClass numarası23-31 17 25
    • OmniClass başlığıShower Screens
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings