Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/df50bdef-10cf-4282-b52d-3930b497f463
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
M169120xxx
Ürün ailesi
Shower screens
Ürün grubu
Ura
Yayınlanma tarihi
2021-04-06
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1950
Genişlik (mm)
1200
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169120...#!AM16912012M
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2F01DBCA-6147-49B8-A7B0-8A447ADA2F6C%7D
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
İkincil malzeme
Alüminyum
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Duvar
UNSPSC adı
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC kodu
30181507
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Shower Doors
OmniClass numarası
23-31 17 25
OmniClass başlığı
Shower Screens
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir