Publiko produktet
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
Roca

VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath

B1HF - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M195100xx
  • Ürün ailesiShower screens
  • Ürün grubuVictoria
  • Yayınlanma tarihi2021-04-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1500
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
  • OmniClass numarası23-31 17 25
  • OmniClass başlığıShower Screens
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings