Publiko produktet
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 / 5 yıldız4.8(8 incelemeler)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.M1973847D00XXNMN
    • Ürün ailesiShower screens
    • Ürün grubuVictoria
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)2100
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
    • OmniClass numarası23-31 17 25
    • OmniClass başlığıShower Screens