Publiko produktet
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 / 5 yıldız4.5(10 incelemeler)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M20104053
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuDivo
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)400
İlgili
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Perdeler ve Bölücüler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-15 11 15 11
  • OmniClass başlığıToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings