Publiko produktet
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.M2843847D00XXNMN
    • Ürün ailesiShower screens
    • Ürün grubuNaray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)68
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
    • OmniClass numarası23-31 17 25
    • OmniClass başlığıShower Screens