Publiko produktet
PLASTER Deko Arena 80x80
Roca
Arşivlendi

PLASTER Deko Arena 80x80

Deko Arena
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FLB7TAE371
  • Ürün ailesiTiles
  • Ürün grubuPlaster
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıTiles and flagstones
  • UNSPSC kodu301317
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
  • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
  • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES