Publiko produktet
Designo R6 centre-pivot roof window wood
Designo R6 centre-pivot roof window wood
Designo R6 centre-pivot roof window wood

    Designo R6 centre-pivot roof window wood

    Designo R6 centre-pivot roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Özellikler
    • R68C 054/078 H200
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WDF_R6_H
    • Ürün ailesiRoof windows
    • Ürün grubuCentre-pivot roof window
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-01
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeKereste
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Çatı Penceresi
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • OmniClass numarası23-17 13 23
    • OmniClass başlığıRoof Windows
    • CSI UniFormat II koduB3020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings