Publiko produktet
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Özellikler
    • R88C 054/078 K200
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WDF_R8_K
    • Ürün ailesiRoof windows
    • Ürün grubuTop-hung/pivot roof window
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-01
    • Baskı numarası4
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Çatı Penceresi
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıSkylights
    • UNSPSC kodu301718
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUnit Skylights
    • OmniClass numarası23-17 13 23
    • OmniClass başlığıRoof Windows
    • CSI UniFormat II koduB3020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Openings