Publiko produktet
Roxtec RS UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec RS UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec RS UG™ yalıtım malzemesi
Roxtec RS UG™ yalıtım malzemesi
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ yalıtım malzemesi

    Temelden giren tek kablo ve boru için dairesel ürün.

    Roxtec RS UG™ temelden giren tek kabloların veya boruların etrafına montaj için iki parçalı yalıtım malzemesidir. Su baskınına, gaza, neme ve kemirgenlere karşı uzun ömürlü bariyer olarak iş görür. Geçiş ıslak koşullarda ve yağmur yağan ortamlarda monte edilebilir. Aşırı kablo bükülmesine dayanır ve açıklığa karşı + 5 mm toleransın yanında, bir yalıtım malzemesinin sıkıştırıldığını belirten bir göstergeye sahiptir. Yalıtım malzemesi manşonlara, kanallara ve karot deliklerine monte edilebilir.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Kolay bakım ve denetim
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 0,3 bar (sabit)

      Su Sızdırmazlığı

      • 0,3 bar (sabit)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Montaj yapılacak yapı

      • Beton

      Montaj tipi

      • Mevcut delik
      • Mevcut manşon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.RS_UG_seal
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Su
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC000220
    • ETIM AdıWall duct for cable
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems